Caterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE

Prijs
17.500 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
5796 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE
QUINN COMPANY
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT13F40548
Voorraad nummerU8037
Catalogus nummerCU4557092
Jaar2014
Uren5796 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalinas, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 17.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTMR #914948 START: 9/24/14 END: 10/15/19

4V CONTROL VALVE (REQ'D)
DUAL FNC INT HOSING TRI
MST 186/ TRI 85.5 OAL/37 FFH
PRESENCE WARN LO (AMBR STROBE)
S/S CARR 39.5" CLIII HANG ON
SOLID SOFT SGL DRV/STR TIRES
43.5# LP TANK/ 48" STD FORKS
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon