Caterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE

Prijs
17.900 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
6055 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar LIFT TRUCKS 2P6000-LE
QUINN COMPANY
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT13F40545
Voorraad nummerU8033
Catalogus nummerCU4557097
Jaar2014
Uren6055 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalinas, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 17.900
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTMR #914948 START: 9/24/14 END: 10/15/19

43.5# LP TANK/ 48" STD FORKS
4V CONTROL VALVE (REQ'D)
DUAL FNC INT HOSING TRI
MST 186/ TRI 85.5 OAL/37 FFH
PRESENCE WARN LO (AMBR STROBE)
S/S CARR 39.5" CLIII HANG ON
SOLID SOFT SGL DRV/STR TIRES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon