Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Prijs
20.500 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3429 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT3535450
Voorraad nummerEQN104178
Catalogus nummerCU4470656
Jaar2014
Uren3429 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBelmond, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 20.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
FORKLIFT PNU 5000#
K25 GLE P 10001 6K57A
S/S CARR 39.5" CLII INTEGRAL
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Greg Siedelmann
Telefoon:+1 402 891 8600 ext 2066
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon