Caterpillar MITSUBISHI 2ET3000

Caterpillar MITSUBISHI 2ET3000

Prijs
op aanvraag
Jaar
2013
Gebruiksuren
203 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar MITSUBISHI 2ET3000
QUINN COMPANY
CategorieHeftrucks overige
SerienummerFN452673
Voorraad nummerU8023
Catalogus nummerCU4524965
Jaar2013
Uren203 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalinas, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie2 FRNT/2 REV WORK LIGHTS
3000# ELEC 3-WHL PNEU 48-VOLT
43"X 3.9"X 1.6" HOOK FORKS
INTEGRAL SIDESHIFT 38.6"W
SGL HYD W/3W VLV FINGRTP CNTL
STROBE LIGHT MNT LEVEL W/OHG
189" TRI MST / 83" OAL
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon