CAT GP25N5, 31.922 | 2018 Pointe-claire, QC | 9.099 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 345A, 17.900 | 2016 Gomez Palacio | 6.738 h | | |
Voorwaarden | | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 3.900 | 2018 Centro Tabasco | 1.205 h | | |
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | | Klik hier voor meer informatie |
CAT GC40K, 46.587 | 2019 Pointe-claire, QC | 4.608 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2C5000, 26.803 | 2017 Pointe-claire, QC | 3.649 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmschokdempende bandenmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 15.800 | 2016 Durango | 2.715 h | | |
Voorwaarden | | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS GP40N1 4VC, 48.438 | 2018 Concord, ON | 3.024 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatluchtbandenback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Combilift AM20S, 50.800 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 1.484 h | | |
Voorwaarden | | Klik hier voor meer informatie |
CAT GP50N1, 62.925 | 2019 Stoney Creek, ON | 1.851 h | | | | brandblusapparaatluchtbandenback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Mitsubishi FG30N5-LE, 29.581 | 2017 Pointe-claire, QC | 7.239 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatluchtbandenverhoogde luchtinlaatback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2C5000, 15.766 | 2017 Stoney Creek, ON | 11.298 h | | |
Special OffersSold As- Is / No Warranty | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmschokdempende bandenmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE 120, 3.800 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 2.571 h | | |
Voorwaarden
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA. | | Klik hier voor meer informatie |
CAT GC55K6-STR, 72.468 | 2018 Stoney Creek, ON | 153 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2C5000, 18.131 | 2013 Kitchener, ON | 9.326 h | | | | brandblusapparaatback-up alarmschokdempende bandenmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ECR 327, 6.500 | 2019 Puebla | 7.360 h | | |
Voorwaarden
ProtectionSIN GARANTIA | | Klik hier voor meer informatie |
CAT GC40KSTR, 51.485 | 2018 Concord, ON | 2.799 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmschokdempende bandenmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ECR 327A, 7.900 | 2020 Puebla | 6.095 h | | |
Voorwaarden
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2, 10.400 | 2017 Puebla | 14.986 h | | |
Voorwaarden
ProtectionSIN GARANTIA | | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS ETR235, 9.500 | 2014 Gomez Palacio | 1.324 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2C5000, 28.380 | 2019 Concord, ON | 2.168 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatzwaailampbluetoothschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2C5000, 26.238 | 2017 Concord, ON | 6.401 h | | | | verlichtingbrandblusapparaatback-up alarmmotortype - vloeibaar propaan | Klik hier voor meer informatie |
CAT GC55KPRH, 72.468 | 2018 Concord, ON | 659 h | | | | verlichtingaandrijving - 2 wielenback-upalarmmotortype - propaanbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-48, 15.900 | 2017 | 6.805 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
CAT DP20CNT, 22.000 | 2022 | 4.514 h | | |
RebuildDealer Rebuild | zwaailampdifferentieelblokkeringsideshift slede | Klik hier voor meer informatie |
|