Jungheinrich EJE120, 4.167 | 2017 Kitchener, ON | 2.022 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS ETR230-36V, 20.800 | 2014 Tlalnepantla De Baz | 3.246 h | | |
Voorwaarden | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatzwaailampvolle banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR230D, 18.300 | 2013 Centro Tabasco | 1.462 h | | |
Voorwaarden
ProtectionSIN GARANTIA | motortype - elektrischzwaailampvorkenback-up alarmschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 15.500 | 2015 Cuauhtemoc | 4.465 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkentransmissie met 1 versnelling | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 345A, 17.000 | 2016 Nava | 9.278 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorken | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 235, 16.900 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 13.490 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvolle bandenvorken | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS E3000-AC, 18.900 | 2018 Chihuahua | 32 h | | |
Voorwaarden | verlichtingmotortype - elektrischvolle bandenvorken | Klik hier voor meer informatie |
CAT EC25N2, 21.733 | 2018 Concord, ON | 6.312 h | | | | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2EP6500, 15.612 | 2016 Winnipeg, MB | 16.642 h | | |
Special OffersSold As-Is / No Warranty | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatluchtbandenback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT EC25, 10.485 | 2016 Stoney Creek, ON | 13.567 h | | |
Special OffersSold As-Is / No Warranty | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatback-up alarmschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 345A, 19.300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 60 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischbrandblusapparaatzwaailampback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EZS 570NA, 11.700 | 2017 Puebla | 1.113 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischbrandblusapparaatback-up alarmtransmissie met twee snelheden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 3.000 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3.013 h | | |
Voorwaarden
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | motortype - elektrisch | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ECR327A, 7.326 | 2016 Winnipeg, MB | | | |
Special OffersSold As-Is / No Warranty | motortype - elektrischvorken | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2EP5000, 25.947 | 2015 Winnipeg, MB | 7.987 h | | |
Special OffersRed Spotlight Reverse Activated | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatluchtbandenback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ECR327A, 7.240 | 2016 Winnipeg, MB | 5.142 h | | | | motortype - elektrischvorken | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000, 32.600 | 2017 Nava | 1.448 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvolle bandenvorkensideshift sledetransmissie met 1 versnelling | Klik hier voor meer informatie |
CAT EP8000, 34.565 | 2014 Concord, ON | 3.991 h | | |
Special OffersTo be Refurbished. New Paint, tires, parts | motortype - elektrischbrandblusapparaatluchtbandenback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EFG 220, 26.300 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 2.190 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende bandensideshift slede | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 4.643 | 2017 Ottawa, ON | 870 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29.343 | 2016 ON | 3.263 h | | | | verlichtingbrandblusseraandrijving - 2 wielenback-upalarmbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETG235, 10.340 | 2013 Concord, ON | 5.823 h | | | | aandrijving - 2 wielenbandtype - massiefback-upalarmmotortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
|