CAT LIFT TRUCKS 2ET4000, 13.832 | 2016 Pointe-claire, QC | 10.786 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2EP6000, 40.265 | 2019 Pointe-claire, QC | 1.332 h | | | | verlichtingmotortype - elektrischbrandblusapparaatluchtbanden | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 11.185 | 2015 Winnipeg, MB | 12.383 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR345, 23.500 | 2017 Nava | 4.849 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EPC5000, 11.185 | 2015 Concord, ON | 10.821 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000 SS, 26.861 | 2021 Ottawa, ON | 759 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000, 8.585 | 2015 Concord, ON | 10.796 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS GP30N5-INT, 32.460 | 2018 ON | 3.688 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP11000, 54.924 | 2018 Concord, ON | 2.196 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR345, 16.800 | 2015 Nava | 8.193 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 18.959 | 2016 Stoney Creek, ON | 9.110 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 16.000 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 4 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischzwaailampvolle banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EZS 570NA, 11.500 | 2017 Puebla | 1.260 h | | |
Voorwaarden
ProtectionSIN GARANTIA | motortype - elektrischbrandblusapparaatback-up alarmtransmissie met twee snelheden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJC B14, 11.900 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 70 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE 120, 3.700 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3.163 h | | |
Voorwaarden
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | motortype - elektrisch | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE 120, 3.800 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 2.417 h | | |
Voorwaarden
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA. | motortype - elektrisch | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5.000 | 2010 Juárez | 4.078 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischzwaailampvolle bandentweewielaandrijvingvorken | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 230D, 12.000 | 2013 San Nicolás De Las Garza | 1.365 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR345, 22.600 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 863 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende banden | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR230D, 23.900 | 2015 Reynosa | 3.651 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorken | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich ETR 235, 17.300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 12.380 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischzwaailampvolle bandenvorken | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 23.640 | 2019 Quebec, QC | 3.075 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5.900 | 2014 San Nicolás De Las Garza | 6.919 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrischvorkenschokdempende bandensideshift slede | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 6.000 | 2012 Chihuahua | 1.882 h | | |
Voorwaarden | motortype - elektrisch | Klik hier voor meer informatie |
|