Jungheinrich EJE120, 4.677 | 2017 Concord, ON | 199 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 5.026 | 2018 Kitchener, ON | 120 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 4.165 | 2017 Kitchener, ON | 2.022 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
Jungheinrich EJE120, 4.641 | 2017 Ottawa, ON | 870 h | | | | motortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
Mitsubishi 2ET3000, 21.054 | 2019 Concord, ON | 2.795 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29.328 | 2018 ON | 6.027 h | | | | verlichtingbrandblusseraandrijving - 2 wielenback-upalarmbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 13.785 | 2016 Pointe-claire, QC | 15.000 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-48, 8.041 | 2016 Pointe-claire, QC | 14.862 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 SS, 18.851 | 2018 ON | 6.833 h | | | | verlichtingbrandblusseraandrijving - 2 wielenback-upalarmbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 35.342 | 2015 Concord, ON | 6.083 h | | | | brandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarmmotortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 8.600 | 2014 Juárez | 8.566 h | | |
Voorwaarden | verlichtingmotortype - elektrischce plaatbrandblusapparaatzwaailamp | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP8000-4V, 47.502 | 2017 Concord, ON | 1.008 h | | | | brandblusserback-upalarmmotortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000-SS, 38.614 | 2021 Concord, ON | 672 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 4V, 8.533 | 2017 Concord, ON | 15.454 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
Mitsubishi FBC30N2 NM, 10.059 | 2016 ON | 11.133 h | | | | verlichtingbrandblusseraandrijving - 2 wielenback-upalarmbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 8.556 | 2017 ON | 16.269 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.406 | 2016 Pointe-claire, QC | 12.606 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.764 | 2016 Pointe-claire, QC | 11.537 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9.168 | 2016 Pointe-claire, QC | 12.466 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29.328 | 2018 ON | 4.040 h | | | | verlichtingbrandblusserback-upalarmbandtype - kussenmotortype - elektr. | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000 4V, 21.047 | 2018 Stoney Creek, ON | 4.569 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 18.894 | 2015 Stoney Creek, ON | 8.254 h | | | | verlichtingbrandblusseraandrijving - 2 wielenback-upalarmbandtype - kussen | Klik hier voor meer informatie |
CAT 2EP5000, 37.789 | 2018 Quebec, QC | 1.083 h | | | | verlichtingmotortype - elektrischluchtbandenback-up alarm | Klik hier voor meer informatie |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 20.613 | 2016 Stoney Creek, ON | 7.229 h | | | | verlichtingbrandblusserbandtype - pneumatiekaandrijving - 2 wielenback-upalarm | Klik hier voor meer informatie |
|