Manitou M40-4

Manitou M40-4

Prijs
36.900 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
3049 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkManitou M40-4
HOLT OF CALIFORNIA
CategorieDiesel heftrucks
Serienummer755845
Voorraad nummerLO08-32
Catalogus nummerCU4295915
Jaar2008
Uren3049 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSacramento, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 36.900
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie8000# ROUGH TERRAIN,
CONSTRUCTION GROUP,
100" LOWER HEIGHT OPEN CAB,
STD FIXED STEERING COLUMN,
HIGH BACK SEAT,
CAT 80 HP,4 CYC DIESEL ENG T2,
DUST BOWL CYCLONIC PRE-CLEANER,
TITAN 15.5X25 L2 OTR 12X16.5 4WD ONLY, TILT CYLINDER 45 F/10 B, MAST 120MFH/88 CARRIAGE, 48" PALLET FORKS, ROTATING BEACON - AMBER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
HOLT OF CALIFORNIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Dave Zieour
Telefoon:+1 916 373 4112
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon