IMT AF190E

IMT AF190E

Prijs
op aanvraag
Jaar
2016
Gebruiksuren
1087 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkIMT AF190E
CategorieZware boorinstallaties
SerienummerNXX1820
Voorraad nummerEQ0052085
Catalogus nummerCU2512914
Jaar2016
Uren1087 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFL
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie151 205 FT LBS PLUS OF ROTARY TORQUE ... 7 RPM
245 HP RATED ENGINE ... 1800 RPM.
DRILL RIG WITH STD 4/42 M INTERLOCKING KELLY BAR
MAXIMUM DRILL DIAMETER 71 INCHES AT MAST.
MOUNTED ON A CAT 329E POWER MODULE
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Crane & Foundation Division Kelly Tractor Co.
Telefoon:+1 561 210 4838
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon