Screen Machine 516T

Screen Machine 516T

Prijs
op aanvraag
Jaar
2017
Gebruiksuren
1215 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkScreen Machine 516T
CategorieZeefinstallatie
Serienummer516TVAG3045
Voorraad nummerEQN000252
Catalogus nummerCU4605436
Jaar2017
Uren1215 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAL
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatie5' X 14' BOTTOM DECK
5' X 16' TOP DECK
ADJUSTABLE SCREEN ANGLES
HOPPER SIZE: 15' - 6
CUMMINS 110 HP TIER III ENGINE
PATENTED SMOOTH START TECHNOLOGY
HEAVY-DUTY SCREENBOX
SHAKER SCREEN SHAFT SPINS AT 1000 RPM
WIRELESS REMOTE CONTROL OPERATION WITH UP TO 300 FT RANGE
TRAVEL LENGTH: 47' - 5"
TRAVEL WIDTH: 9' - 6"
TRAVEL HEIGHT: 11' - 6"
OPERATING LENGTH: 46' - 10"
OPERATING WIDTH: 44' - 4"
OPERATING HEIGHT: 13'
CONVEYORS: 2 SIDE STACKERS AND 1 OVERSIZE
BELT WIDTHS: 48 FINES / 24" MIDS
DISCHARGE HEIGHTS: 9' - 4 (FINES)
Features
Extra informatie5' X 14' BOTTOM DECK
5' X 16' TOP DECK
ADJUSTABLE SCREEN ANGLES
HOPPER SIZE: 15' - 6
CUMMINS 110 HP TIER III ENGINE
PATENTED SMOOTH START TECHNOLOGY
HEAVY-DUTY SCREENBOX
SHAKER SCREEN SHAFT SPINS AT 1000 RPM
WIRELESS REMOTE CONTROL OPERATION WITH UP TO 300 FT RANGE
TRAVEL LENGTH: 47' - 5"
TRAVEL WIDTH: 9' - 6"
TRAVEL HEIGHT: 11' - 6"
OPERATING LENGTH: 46' - 10"
OPERATING WIDTH: 44' - 4"
OPERATING HEIGHT: 13'
CONVEYORS: 2 SIDE STACKERS AND 1 OVERSIZE
BELT WIDTHS: 48 FINES / 24" MIDS
DISCHARGE HEIGHTS: 9' - 4 (FINES)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
THOMPSON TRACTOR CO., INC.Zie inventarisSelecteer contact
Greg Frost
Telefoon:+1 205 229 8715
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon