Zettelmeyer ZL1801

Zettelmeyer ZL1801

Prijs
16.333 USD
Jaar
1987
Gebruiksuren
13633 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkZettelmeyer ZL1801
CategorieWielladers
Serienummer500914
Voorraad nummer500914
Catalogus nummerCU4523506
Jaar1987
Uren13633 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 16.333
BTW (19%)$ 3.103
Prijs inclusief BTW$ 19.437
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 128 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
BUCKET CONDITION: 50 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Kallies
Duitsland
Telefoon:+49 7031 640514
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon