Snel Zoeken

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. L110G

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. L110G

Jaar
2013
Gebruiksuren
12.050 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hanau
Basis informatie
MerkVolvo CONST. EQUIP. NA, INC. L110G
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
Serienummer008971
Voorraad nummer008971
Catalogus nummer10127439
Jaar2013
Uren12.050 h
LandDuitsland
PlaatsHanau, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW49.627 USD
BTW (19%)9.429 USD
Prijs inclusief BTW59.056 USD
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 258 HP
OPERATING WEIGHT: 19.3 T
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen