Liebherr L526

Liebherr L526

Prijs
36.318 USD
Jaar
2007
Gebruiksuren
4500 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkLiebherr L526
CategorieWielladers
SerienummerCZB017463
Voorraad nummerCZB017463
Catalogus nummerCU4539496
Jaar2007
Uren4500 h
LandDuitsland
PlaatsKöln-porz
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 36.318
BTW (19%)$ 6.900
Prijs inclusief BTW$ 43.219
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 110 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
OPERATING WEIGHT: 10.2 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Konstantin Wehrwein
Duitsland
Telefoon:+49 2203 929185
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon