Kubota R070 - Wielladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Kubota R070

Kubota R070

Jaar
2022
Gebruiksuren
953 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Kavelstorf
+49 3375903412
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkKubota R070
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
SerienummerNZB10801
Voorraad nummerNZB10801
Catalogus nummer10182733
Jaar2022
Uren953 h
LandDuitsland
PlaatsKavelstorf, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW39.891 USD
BTW (19%)7.579 USD
Prijs inclusief BTW47.470 USD
Details
Extra informatieBUCKET CONDITION: 80 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen