Snel Zoeken

Kramer 5035

Kramer 5035

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.070 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Teningen-nimburg
+49 76639311 x29
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
SerienummerKRAME14541
Voorraad nummer348014541
Catalogus nummer10127627
Jaar2016
Uren2.070 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-Nimburg, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW24.492 USD
BTW (19%)4.654 USD
Prijs inclusief BTW29.146 USD
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen