Snel Zoeken

Kramer 5035

Kramer 5035

Jaar
2021
Gebruiksuren
100 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
SerienummerM0000528
Voorraad nummerM0000528
Catalogus nummer10129444
Jaar2021
Uren100 h
LandDuitsland
PlaatsFrankenthal, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW36.466 USD
BTW (19%)6.928 USD
Prijs inclusief BTW43.394 USD
Details
Extra informatieBUCKET CONDITION: 90 %
ENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen