Snel Zoeken

Kramer 5035

Kramer 5035

Jaar
2016
Gebruiksuren
1.863 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
Serienummer348014640
Voorraad nummer348014640
Catalogus nummer10126123
Jaar2016
Uren1.863 h
LandDuitsland
PlaatsMittenwalde/OT Schenkendorf, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW28.344 USD
BTW (19%)5.385 USD
Prijs inclusief BTW33.729 USD
Details
Extra informatieBUCKET CONDITION: 80 %
ENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 95 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 95 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 95 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 95 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen