Kramer 5035 - Wielladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Kramer 5035

Kramer 5035

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.682 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erfurt
+49 3614933318
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
Serienummer348017256
Voorraad nummer348017256
Catalogus nummer10171654
Jaar2019
Uren2.682 h
LandDuitsland
PlaatsErfurt, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW25.788 USD
BTW (19%)4.900 USD
Prijs inclusief BTW30.687 USD
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen