Komatsu WA500-6

Komatsu WA500-6

Prijs
op aanvraag
Jaar
2007
Gebruiksuren
23580 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu WA500-6
CategorieWielladers
SerienummerH60169
Voorraad nummerKOMAT-60169
Catalogus nummerCU4530615
Jaar2007
Uren23580 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-nimburg
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32.5 T
ENGINEPOWER: 362 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
BUCKET CONDITION: 35 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Reinhold Pauli
Duitsland
Telefoon:+49 7663 9311 29
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon