Komatsu WA380-5

Komatsu WA380-5

Prijs
op aanvraag
Jaar
2005
Gebruiksuren
14078 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu WA380-5
CategorieWielladers
SerienummerH51091
Voorraad nummerH51091
Catalogus nummerCU4527881
Jaar2005
Uren14078 h
LandDuitsland
PlaatsMülheim-kärlich
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 190 HP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Christof Decker
Duitsland
Telefoon:+49 2630 941923
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon