Komatsu WA120-3L

Komatsu WA120-3L

Prijs
24.500 USD
Jaar
1999
Gebruiksuren
10041 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu WA120-3L
CategorieWielladers
SerienummerA30146
Catalogus nummerCU4481635
Jaar1999
Uren10041 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEnroute, MI
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 24.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
VorkenFORKS
3E KLEP3RD VALVE
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakMISSING
  • Goed
  • GoedIN PLACE AND STRAIGHT
  • Goed
  • Goed
  • GoedRECENTLY REPAINTED, HOOD AND LOADER DECALS MISSING, RUST STARTING TO SHOW BACK THROUGH RIMS
  • Geselecteerde AfdelingenLOWER GRILLE BROKEN
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRIGHT LOWER CAB LADDER STEP MISSING
  • Nee
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTOP OF WINDSHIELD CRACKED, SHAPED GLASS
  • GoedWORKING
  • GoedWORKING
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBELT WEATHERED
  • JaWORKING
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWORKING READ 442HRS. 4-DIGIT METER
  • Geselecteerde AfdelingenBELT IS WEATHERED
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTOP OF WINDSHIELD CRACKED, (SHAPED GLASS)
  • GoedBOTH WIPERS WORKING
  • JaWORKING
  • Ja
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTARTS AND RUNS WELL
  • Goed
  • Goed
  • JaSLIGHT
  • Nee
  • Ja
  • JaCOOLANT LEVEL LOW IN EXPANSION TANK
  • Nee
  • Nee
  • JaLEAK AT FRONT VALVE COVER, SIDE TAPPED COVER AND POSSIBLE FRONT CRANK SEAL, NEED CLEANING TO PINPOINT LEAKS
  • Nee
  • POWERED BY CUMMINS/KOMATSU 3.9L 4-CYLINDER TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRIGHT UPPER CAB FLOOD NOT WORKING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
transmissie
  • Goed
  • Goed
  • GoedSHIFTS WELL THROUGH 7 SPEEDS, SPINS TIRES IN A PILE IN 1ST GEAR, BRAKE DISENGAGE FUNCTION NOT WORKING
  • ZwakPOWERTRAIN TEMPERATURE GAUGE NOT WORKING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaLEAK AT TRANSMISSION CONTROL VALVE
  • Nee
  • 4-SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
besturing
  • GoedCENTER PIN BUSHINGS JUST STARTING TO SHOW WEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWET INBOARD
  • Ja
  • SERVICE AND PARKING BRAKE WORKING WELL
hydrauliek
  • GoedBUCKET KICKOUT WORKING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed3-SECTION VALVE
  • Goed
  • Nee
uitrustingsstukken
  • Ja40IN ADJUSTABLE BUCKET MOUNTED FORKS, RIGHT FORK BENT
bak
  • Goed
  • Goed
  • ZwakDOG BONE MOUNTING PINS AND BUSHINGS SHOW 1/2 IN PLAY
  • Goed
  • GoedGOOD CONDITION, HAS A FLIP LEFT
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMOUNTING PINS AND BUSHINGS AT BUCKET SHOWS 1/4IN PLAY
  • 92IN WIDE
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
banden
  • 17.5-R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMICHELIN (XTLA)1440NeeNeeNee
links achteraanMICHELIN (XTLA)1430NeeNeeNee
Rechts vooraanMICHELIN (XTLA)1740NeeNeeNee
Rechts achterMICHELIN (XTLA)1025NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefoon:+1 8669941408
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon