Snel Zoeken

JCB 426ZX

JCB 426ZX

Prijs
26.000 USD
Jaar
2003
Gebruiksuren
3999 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJCB 426ZX
CategorieWielladers
SerienummerSLP426Z03E0532621
Voorraad nummer194U028
Catalogus nummerCU4531295
Jaar2003
Uren3999 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCedar Rapids, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 26.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
VerlichtingLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
GIEK, GPBOOM, GP
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
3E KLEP3RD VALVE
DIFFERENTIEEL, STANDAARDDIFFERENTIAL, STANDARD
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Extra informatiePICTURES AS OF: 10/25/19 3999 HOURS
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • algemene conditie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • JaNon OEM
  • Zwakheavy rust - frame and floor rusted through
  • Geselecteerde Afdelingenchipped
  • Zwakworn and peeling
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenpanels rusted - 2 piece door froze shut on the left side
  • Geselecteerde AfdelingenRusted - bracket broken
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakblistering
  • ZwakRear is heavily rusted
  • Goed
  • Zwakrusted with holes
  • Geselecteerde Afdelingenslightly bent
safety items
  • Neenot working
  • Ja
  • NeeMissing
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFire extinguisher bracket attached to the ROPS post with self tapping screws
meters, cabine, console
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Zwaknot cooling
  • Goed
  • Goed
  • Zwakframe is rusted
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Goed
  • ZwakCenter and right front glass cracked
  • Goed
  • Goed
  • Zwaknot working
  • Geselecteerde Afdelingencloth is loose - suspension is worn
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenside window pushed out
  • Geselecteerde AfdelingenFront wiper motor sticks on
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Jaminor seeps
  • Nee
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedstarted and ran good
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Geselecteerde Afdelingencorroded
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingencorroded - no leaks
  • Geselecteerde Afdelingenrusted
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenterminals corroded
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • JaSeveral oil seeps / leaks
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingensome minor seeps
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Geselecteerde Afdelingensome minor looseness
  • Geselecteerde Afdelingenseeping oil
  • Goed
  • ZwakLeaking
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeaks and seeps through articulation
  • Geselecteerde Afdelingenseeping oil from wiper seals
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenSeeping oil from main valve
  • Geselecteerde AfdelingenRusted
  • Geselecteerde Afdelingenseeping oil from wiper seal
bak
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Geselecteerde Afdelingenloose
  • Geselecteerde Afdelingenworn / loose
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn 25% remaining
  • Geselecteerde Afdelingenrusted
  • Geselecteerde Afdelingenloose - some pins are welded in place
eindaandrijvingen
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 10/25/19 @ 3,999 Hours
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • Zwakheavy rust
  • Goedno visible cracks or damage
banden
  • All tires in usable condition - 40-50% remaining
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ALTORFER INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Chase Lang
Telefoon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon