Caterpillar 972M

Caterpillar 972M

Prijs
276.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
4637 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 972M
CategorieWielladers
SerienummerA8P00982
Voorraad nummer1151469
Catalogus nummerCU4513402
Jaar2016
Uren4637 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPark City, KS
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 276.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
RijregelingRIDE CONTROL
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Standaard liftSTANDARD LIFT
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • JaTaken 8-26-2019 @ 4683 hrs
  • Goed
  • GoedEnclosed cab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn, asphault residue built up on machine
  • GoedScreen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedInstalled August 2019
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 95%
  • 75%
  • Goed76 ambient - 56 vent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed76 ambient - 98 vent
  • Goed
  • Goed4637 hours
  • Goed
  • Goed
  • GoedInstalled August 2019
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • 95%
  • 75%
  • Normal
  • None
  • GoedServiced 8-26-2019 @ 4683 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedPerformed service 8-26-2019 @ 4683 hrs
  • Goed
  • GoedTurbo
  • GoedTurbo
koelsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Jano bottle
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedServiced 8-26-2019 @ 4683 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • GoedParking brake rotor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • GoedHoist, curl, float
  • Goed
  • GoedServiced 8-26-2019 @ 4683 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
  • 121001413283
  • 126 inch
  • Nee
  • Ja
  • GoedAsphault residue on bucket
  • GoedAsphault residue
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBOEs can be turned
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Retail Good
asmontages
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • JaTaken 8-26-2019 @
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 71%
  • 26.5 r25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontBridgestone VJT3675NeeJaJa
Left RearBridgestone VJT3466NeeJaJa
Right FrontBridgestone VJT3572NeeJaJa
Right RearBridgestone VJT3572NeeJaJa
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONZie inventarisSelecteer contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefoon:+1 877 228 3519
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon