Caterpillar 972M

Caterpillar 972M

Prijs
op aanvraag
Jaar
2017
Gebruiksuren
4236 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 972M
CategorieWielladers
SerienummerL8E01201
Voorraad nummerE0061367
Catalogus nummerCU4553323
Jaar2017
Uren4236 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIdaho Falls, ID
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieFILTRATION, STANDARD
AXLES, MANUAL DIFF FRONT, ED
E#E0061367
BUCKET-GP, 126" 6.25YD3
972M WHEEL LOADER
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
ENGINE S/N WYE00282
STEERING, STANDARD
TRANSMISSION & DRIVE LINE S/N FPR00799
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
TC, TD, RETARDER S/N TXS01129
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
FENDERS, BASIC +
STARTING, COLD (120V)
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
CYLINDER ROD FLUID FILM PROTEC
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
GUARD, POWERTRAIN
CAB TRIM, HEATED (LHD)
HOOD, NON-METALLIC
STANDARD PACKAGE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
AUTOLUBE, STD
LINKAGE, STANDARD LIFT
WINDOWS, STANDARD
FAN, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N USA
LIGHT, WARNING BEACON
ENGINE, TIER 3 (CANADA/US)
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WESTERN STATES EQUIPMENTZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Andrew Sailors
Telefoon:+1 208 884 2268
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon