Caterpillar 972H

Caterpillar 972H

Prijs
op aanvraag
Jaar
2009
Gebruiksuren
16990 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 972H
CategorieWielladers
SerienummerA7G01311
Voorraad nummerA7G01311
Catalogus nummerCU4523504
Jaar2009
Uren16990 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
OPERATING WEIGHT: 25.8 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
ENGINEPOWER: 291 HP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Kallies
Duitsland
Telefoon:+49 7031 640514
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon