Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prijs
170.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
6419 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 966M
CategorieWielladers
SerienummerKJP01202
Voorraad nummerE0052715
Catalogus nummerCU4553219
Jaar2016
Uren6419 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMeridian, ID
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 170.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
Extra informatie966M
966M WHEEL LOADER
AXLES
BUCKET-GP, 5.25 CYD
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4 - FINAL S/N CAB108290A
COOLING, STD AMBIENT
COVER, HVAC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOOR AR, REMOTE
ENGINE S/N SYE10070
EQUIPMENT ID# E0052715
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V
JOYSTICK, 2 VALVE
LIGHTING GP, STANDARD
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STD LIFT
MANUAL GREASE
MIRROR GP, EXTERNAL BASIC
NO QC READY
OIL CHANGE SPEED
PKG, WEATHER, STD
PLINK PL631
REGIONAL PKG, NACD
ROOF CAP
SEAT BELT, 2"
SEAT GP, STD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD COOLANT
STANDARD OIL
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
TIRES, 26.5R25 BS
TORQUE CONVERTER S/N TXT01264
TRANSMISSION S/N KPD03325
WINDOWS, STANDARD,
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WESTERN STATES EQUIPMENTZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Andrew Sailors
Telefoon:+1 208 884 2268
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon