Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prijs
350.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
4333 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 966M
CategorieWielladers
SerienummerR8D01215
Voorraad nummerEQ048058
Catalogus nummerCU4307829
Jaar2017
Uren4333 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 350.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
BESTURING, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Standaard liftSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Extra informatie966M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
CAB, DELUXE
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
CYLINDER ROD FLUID FILM PROTEC
ENGINE, TIER 3 (CANADA/US)
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
OMISSION, WORKTOOL
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE ADSD-N USA
ROLL ON-ROLL OFF
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
STORAGE PROTECTION
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
BESTURING, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Standaard liftSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Extra informatie966M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
CAB, DELUXE
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
CYLINDER ROD FLUID FILM PROTEC
ENGINE, TIER 3 (CANADA/US)
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
OMISSION, WORKTOOL
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE ADSD-N USA
ROLL ON-ROLL OFF
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
STORAGE PROTECTION
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • koppelomvormer
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • JaAt last service
  • GoedCab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor cosmetics on both front
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor dent in grill
  • Goed
  • GoedLeft and right engine door bent
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Full
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedClutch
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • 5.5 yd
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection done @ 3826 hrs
asmontages
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 26.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMichelin60Nee
links achteraanMichelin60Nee
Rechts vooraanMichelin60Nee
Rechts achterMichelin60Nee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources