Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prijs
148.986 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
7171 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 966M
CategorieWielladers
SerienummerDYC00430
Voorraad nummerDYC00430
Catalogus nummerCU4516736
Jaar2015
Uren7171 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-nimburg
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 148.986
BTW (19%)$ 28.307
Prijs inclusief BTW$ 177.293
Features
Extra informatieOPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
ENGINEPOWER: 280 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
BUCKET CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Reinhold Pauli
Duitsland
Telefoon:+49 7663 9311 29
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon