Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Prijs
109.618 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
10592 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 966K
CategorieWielladers
SerienummerPBG01020
Voorraad nummer22041355
Catalogus nummerCU4439218
Jaar2013
Uren10592 h
LandFrankrijk
PlaatsNancy / Gondreville, 54
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 109.618
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
EROPSEROPS
CE PLAATCE PLATE
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ContragewichtCOUNTERWEIGHT
RijregelingRIDE CONTROL
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
DIFFERENTIEEL, STANDAARDDIFFERENTIAL, STANDARD
VERLICHTINGSSYSTEEMLIGHTING SYSTEM
BESTURING, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
GEWICHTCONTROLESYSTEEMWEIGHT MONITORING SYSTEM
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
Standaard liftSTANDARD LIFT
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • GoedHumide
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Lame droite, potre dents soudés à fleur.
  • 4.4M3
  • 3201mm.
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Système de pesée ASCOREL MC402
  • Graissage automatique GROENEVELD
  • FR-15
asmontages
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
banden
  • 15%
  • XHA2
  • 26.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMichelin20
links achteraanMichelin15
Rechts vooraanMichelin20
Rechts achterMichelin15
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
nadia tassefkoumte
Frankrijk
Telefoon:+33 1 49228273
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon