Caterpillar 966KXE

Caterpillar 966KXE

Prijs
op aanvraag
Jaar
2012
Gebruiksuren
12108 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 966KXE
CategorieWielladers
SerienummerNGX00210
Voorraad nummerNGX00210
Catalogus nummerCU4537084
Jaar2012
Uren12108 h
LandDuitsland
PlaatsLaatzen
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieOPERATING WEIGHT: 23.8 T
ENGINEPOWER: 299 HP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Marc Buesing
Duitsland
Telefoon:+49 5102 7002 11
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon