Snel Zoeken

Caterpillar 950H

Caterpillar 950H

Jaar
2013
Gebruiksuren
7.943 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FERREYROS S.A.
Arequipa
+51 16265865
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 950H
CategorieWielladers
SerienummerJLX00312
Voorraad nummerCR00090
Catalogus nummer4397113
Jaar2013
Uren7.943 h
LandPeru
PlaatsArequipa, Peru
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
VERLICHTINGSSYSTEEMLIGHTING SYSTEM
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
LAADBAKBUCKET
CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT
DIFFERENTIEEL, STANDAARDDIFFERENTIAL, STANDARD
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1260
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPasador del pin de remolque faltante.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenInsulation LH y RH del capó del motor faltantes.
  • Geselecteerde AfdelingenDeflector de lodo LH roto. Deflector de lodo RH faltante. Guardafango RH abollado.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenColador del tanque de combustible faltante.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPintura en mal estado. Requiere repintar.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenEscaleras posteriores rotos. Escaleras delanteras presentan soportes abollados
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2010
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Logo del timon faltante.
  • Geselecteerde AfdelingenAire acondicionado no enfría.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
910
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • JaFuga de aceite por manguera de la bomba HEUI. Fuga de aceite por carter.
  • Nee
  • Posee ELC diluido
  • Operacion normal del motor.
  • Baja en vacío 25 psi. Alta en vacio 48 psi. Esta dentro del rango.
  • Transparente.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTapa de valvula de muestreo de SOS faltante.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
421
  • Nee
  • JaDeposito de éter vació.
  • Geselecteerde AfdelingenProtector del alternador roto.
  • ZwakBaterias descargadas. Equipo arranca con baterías auxiliares.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMicas de luces de freno rajados.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
300
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Bajo nivel de aceite de transmisión. Rellenar.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
710
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenValvula neutralizadora de direccion RH con fuga de aceite.
rem
900
  • Ja
  • Nee
  • Funcionamiento normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
200
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1010
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHumedecimiento por cilindro de volteo.
uitrustingsstukken
  • Ja
bak
530
  • Cucharon presenta abolladuras en la parte superior.
  • Geselecteerde AfdelingenCucharon presenta reforzamiento y rajaduras.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCuchillas con desgaste elevado.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPerno del link central del cucharon faltante.
  • GoedPuntas del cucharon con desgaste minimo. 01 punta no posee retainer (suelto). Adapter de ambos extremos presentan pernos flojos. Pernos de adapter, cuchillas con desgaste.
eindaandrijvingen
100
  • Goed
banden
  • Nee
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanBridgentone30Ja
links achteraanBridgentone30Nee
Rechts vooraanBridgentone30JaJa
Rechts achterBridgentone30Nee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Baterías del equipo descargadas. Equipo arranca con baterías auxiliares.
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen