Caterpillar 938M

Caterpillar 938M

Prijs
225.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2440 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 938M
CategorieWielladers
SerienummerJ3R00684
Voorraad nummerEQ007057
Catalogus nummerCU4527771
Jaar2015
Uren2440 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 225.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
Extra informatieINLAND FREIGHT
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
938M WHEEL LOADER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
PACK, DOMESTIC TRUCK
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
SEAT, DELUXE
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
FORK TINE, 2.25" X 6" X 60"
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
QUICK COUPLER, FUSION
FENDERS, STANDARD
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
CAMERA, REAR VIEW
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
BUCKET 107.4" 3.5YD3
LANE 2 ORDER
WEATHER, STANDARD
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
PREP PACK, UNITED STATES
ENGINE AR
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon