Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Prijs
110.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3068 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 930K
CategorieWielladers
SerienummerKTG00428
Voorraad nummerEQ007568
Catalogus nummerCU2329022
Jaar2015
Uren3068 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 110.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Last compensatorRIDE CONTROL
Extra informatie930M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -52C (-62F)
BUCKET, GP, 2.70 YD3, HO
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
FORK TINE, 2.25" X 6" X 60"
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 20.5R25 BS VJT * L3
TRANSPORT PROTECTION
WEATHER, STANDARD
Features
Accessoires
Last compensatorRIDE CONTROL
Extra informatie930M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -52C (-62F)
BUCKET, GP, 2.70 YD3, HO
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
FORK TINE, 2.25" X 6" X 60"
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 20.5R25 BS VJT * L3
TRANSPORT PROTECTION
WEATHER, STANDARD
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor fiberglass damage
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCab steps frame bent
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • 80%
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Full
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedClutch
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection done @ 2850 hrs
asmontages
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontBridgestone90Nee
Left RearBridgestone90Nee
Right FrontBridgestone90Nee
Right RearBridgestone90Nee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources