Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Prijs
135.000 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1147 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 926M
CategorieWielladers
SerienummerLTE04726
Voorraad nummerCCU000366
Catalogus nummerCU4489085
Jaar2018
Uren1147 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFresno, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 135.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
Extra informatie3 YD BUCKET S/N 140501673
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT, LOGGER/AGG
DIFFERENTIAL OPEN REAR
ENGINE AR
ENGINE, SERIAL #D8T33396
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYD,3V,COUPLER READY, STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LIGHTS, AUX LED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER FUSION
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MXXTLA*L2
TOOLBOX AUS, NONE
WEATHER, STANDARD
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • koppelomvormer
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2017
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • 78%
  • 98%
  • OK
  • GoedTEMPER AT 39
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • 78%
  • 98%
  • OK EPA 2017 RED TAG # DV7D76
  • 70-85
  • OK CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • HYDROSTATIC TRANSMISSION
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedALL SPEEDS OK
  • Goed
  • Goed
besturing
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • ALL GEARS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWET
hydrauliek
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEEDS ADJUST
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • 140501673
  • 3 YDS.
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PRODUCT LINK #PS46064
asmontages
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
  • Nee
  • OK
  • Goed
banden
  • Nee
  • 68%
  • MICHELIN
  • 20.5-25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left Front2764NeeNeeNee
Left Rear3071NeeNeeNee
Right Front2969NeeNeeNee
Right Rear3071NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon