Caterpillar 924H

Caterpillar 924H

Prijs
41.925 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
9084 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 924H
CategorieWielladers
SerienummerHXC03068
Voorraad nummerHXC03068
Catalogus nummerCU4518251
Jaar2012
Uren9084 h
LandDuitsland
PlaatsOberhausen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 41.925
BTW (19%)$ 7.966
Prijs inclusief BTW$ 49.891
Features
Extra informatieTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
BUCKET CONDITION: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
OPERATING WEIGHT: 11.7 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
ENGINEPOWER: 141 HP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Thorsten Hill
Duitsland
Telefoon:+49 6631 9601 ext 15
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon