Caterpillar 910 K

Caterpillar 910 K

Prijs
98.375 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
1011 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 910 K
CategorieWielladers
SerienummerCAT910KJAY400920
Catalogus nummerCU4518796
Jaar2015
Uren1011 h
LandCanada
PlaatsVille St-laurent, Montréal, QC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 98.375
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
CE PLAATCE PLATE
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
DIFFERENTIEEL, BEPERKTE SLIPDIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
RijregelingRIDE CONTROL
3E KLEP3RD VALVE
AUTOMATISCHE SCHAKELINGAUTO SHIFT
VERLICHTINGSSYSTEEMLIGHTING SYSTEM
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
BakBUCKET
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Standaard liftSTANDARD LIFT
Extra informatieIs used but look like new! First arrive = first serve

Il est usagé mais il est comme neuf! Premier arrivé = premier servi
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • asmontages
  • algemene conditie
  • koppelomvormer
  • banden
algemeen uiterlijk
  • JaIN CAB FLOOR AND DEGREASE
  • JaMUST TAKE...
  • IN GENERAL THE MACHINE IS NICE AND CLEAN
  • GoedNEEDS SOME PAINT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedIN GENERAL THE PAINT IS GOOD - TOUCH UP ONLY
  • GoedMUST BE CLEAN - BUT FILTER ARE GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ALL SAFETY POINT ARE OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • NO DEF
  • Plus ½ du reservoir
  • ALL GAUGES AND CONTROLS ARE IN NEW CONDITION AND INTACT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEEDS CLEANING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTHE LINE FOR THE LIQUID IS CUT - MUST BE REPAIRED...
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • NeeTHE HOURS ARE TO LOW FOR CUTTING
  • Nee
  • NeeTO BE INSPECTED AT THE OIL CHANGE...
  • rouge - 37 C
  • 380-1783
  • NO DEF
  • 2ES0087
  • OVER THE ½ TANKS
  • 1012HRS
  • THE ENGINE IS LIKE NEW
  • NORMAL
  • NO SMOKE
  • GoedJUST SURFACE CLEANING IN THE BOL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTHE HOURS ARE TO LOW FOR CUTTING THE FILTER
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • 1012HRS
  • THE COOLING SYSTEM IS PERFECT
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Nee
  • ELECTRIC CIRCUIT IS PERFECT
  • Goed13.45 VOLTS
  • GoedNEEDS CHARGING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • 3000
  • TRANSMISSION IS FINE
  • TITA7795
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHOURS TO LOW
  • Goed
  • Goed
  • GoedNO LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEEDS GREASING
besturing
  • STEERING IS GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Ja
  • Nee
  • ALL OF THEM
  • BRAKES WORK FINE - EVEN THE PARKING BRAKE IS GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWET
hydrauliek
  • Nee
  • PERFECT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • 415-5873
  • 1.6CY3
  • CH-12-00226-14
  • 1.6 CY3
  • 94" WIDTH BUCKET = STANDARD BKT
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHYDRAULIC
  • GoedCORNER A BIT WORN BUT OK
eindaandrijvingen
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • THIS 901K NEEDS A 1000 HOURS MAINTENANCE - BUT IN GENERAL THIS 910K IS VERY VERY NICE
  • COMPLET GREASING
asmontages
  • NICE
  • 1012HRS
  • NIL
  • 1012HRS
  • NIL
  • 1012HRS
  • NIL
  • NICE
  • 1012HRS
  • NIL
  • 1012HRS
  • NIL
  • 1012HRS
  • NIL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • JaUPDATED
  • Ja
  • JaTHE SAMPLES MUST BE TAKEN...
  • Ja
  • JaUPDATED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
  • 1012HRS
  • TITA7795
  • NeeHOURS TO LOW
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEEDS GREASING
banden
  • 7"
  • 15.5R25
  • Nee
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontMICHELIN XTLA1960NeeNeeNee
Left RearMICHELIN XTLA1220NeeNeeNee
Right FrontMICHELIN XTLA1960NeeNeeNee
Right RearMICHELIN XTLA1220NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS (QUÉBEC)Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Daniel Carriere
Canada
Telefoon:+1 514 3344125
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon