Caterpillar 908M

Caterpillar 908M

Prijs
46.939 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1600 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 908M
CategorieWielladers
SerienummerH8801720
Voorraad nummerH8801720
Catalogus nummerCU4522059
Jaar2017
Uren1600 h
LandDuitsland
PlaatsOsterrönfeld
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 46.939
BTW (19%)$ 8.918
Prijs inclusief BTW$ 55.858
Features
Extra informatieOPERATING WEIGHT: 6.5 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
ENGINEPOWER: 69 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Philipp Westhoff
Duitsland
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon