Caterpillar 415F2IL

Caterpillar 415F2IL

Prijs
75.072 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1688 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 415F2IL
CategorieWielladers
SerienummerPF400581
Voorraad nummerE135288
Catalogus nummerCU4413242
Jaar2017
Uren1688 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTucson, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 75.072
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
BAK, MPBUCKET, MP
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
BEDIENINGEN, HENDELCONTROLS, LEVER
Extra informatieTIRE SIZE REAR: 16.9-24
TIRE SIZE FRONT: 12.5 80
GANNON: YES
PRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: OPEN
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon