Snel Zoeken

CAT 982M

CAT 982M

Jaar
2017
Gebruiksuren
10.868 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Ephrata, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 982M
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
CategorieWielladers
SerienummerK1Y01585
Voorraad nummerUP20119
Catalogus nummer10111347
Jaar2017
Uren10.868 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEphrata, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW290.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
ContragewichtCounterweight
RijregelingRide Control
Extra informatieAIR CONDITIONING
AM/FM, MP3 RADIO
AXLES OPEN/OPEN ED, AOC
CAT 982M WHEEL LOADER
COOLING CORED 9 FPI
COUNTERWEIGHT AGGREGATE
GUARD CRANK CASE
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS 2V
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PLE641
SOUND SUPPRESSION STANDARD
STANDARD STEERING
TC/TD RETARDER
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1820
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaided, needs cleaning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
610
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenExpires 4/24
  • Goed
meters, cabine, console
1910
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
  • Full
  • Cab needs extensive cleaning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenVery dirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • 1/2
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1500
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Fluid level low
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1000
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 75%
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontNeeNeeNee
Left RearNeeNeeNee
Right FrontNeeNeeNee
Right RearNeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen