Snel Zoeken

CAT 982M

CAT 982M

Jaar
2015
Gebruiksuren
15.459 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 982M
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerK1Y00419
Voorraad nummerK1Y00419
Catalogus nummer10116504
Jaar2015
Uren15.459 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMadison, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW185.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatie982M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, CATERPILLAR
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC
BUCKET-GP, 141 IN. 8.75 YD3
BUCKET-GP, 141 IN. 8.75 YD3
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF CAP
COOLING, STD AMBIENT
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
COVER, HVAC, PLASTIC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOOR, OPENING SYSTEM REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FUEL TANK, STANDARD
GUARD, CORNER
GUARD, CRANKCASE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LANE 3 ORDER
LIGHTING, LED
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, WARNING BEACON
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRECLEANER, TURBINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PRODUCTION MEASUREMENT APP
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3 IN. WIDE W/INDICATO
SEAT, HEATED-LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 2 VALVE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
SUN VISOR, REAR
TIRES, 875/65 R29 * VTS BS L3
WEATHER, COLD START 120V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1900
  • Ja
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOct 22
  • Goed
meters, cabine, console
2221
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHole in wrist rest
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNeither one works
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth cushions have holes
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
820
  • Nee
  • NeeEngine temp 174, no blow by visible with engine at idle
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • GoedReplaced 200 hours ago
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
620
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
310
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
transmissie
1210
  • Nee
  • NeeDue to lack of room couldn’t drive around very much
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
besturing
710
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
rem
1200
  • Ja
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
170
  • 9 yard
  • Overall fair condition Slight play in p&b
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 50%
  • Overall fair condition
  • 875/65R29
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontJaJaJa
Left RearJaJaJa
Right FrontNeeJaJa
Right RearJaJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall fair-good condition
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen