favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 982M
2015
18167 Hours
EMPIRE MACHINERY
Merk
CAT 982M
Productgroep
Wielladers
Serienummer
K1Y00358
Voorraad nummer
E195692
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 982M
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
CAT 982M
Jaar
2015
Gebruiksuren
18.167 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 982M
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
184.000
EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 982M
Empire Southwest LLC
Categorie
Wielladers
Serienummer
K1Y00358
Voorraad nummer
E195692
Catalogus nummer
10119127
Jaar
2015
Uren
18.167 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Eloy, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
184.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Laadbak
Bucket
Contragewicht
Counterweight
Rijregeling
Ride Control
Verwarmer
Heater
Extra informatie
Air Conditioning
Boom Group: Material Handler
Bucket Size: 9.25YD
C/E OR TEETH: EDGE
ECM DOWNLOAD: YES
EDGE
ENGINE TIER RATING: TIER 4 - FINAL
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
STICK STEER
TIRE SIZE: 875/65R29
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
19
1
0
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Ja
engine transmission and hydraulic
bumper
Goed
cab or canopy
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
decals
Geselecteerde Afdelingen
Decals on hood are peeling on both sides
differential supports
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
fenders
Goed
fiberglass
Goed
front frame
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
guards / screens
Goed
paint
Goed
plastic
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill & shroud
Goed
Wether stripping falling off
rear frame
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
4
1
0
parking brake functioning
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Goed
camera(s)
Goed
horn
Goed
rops
Goed
seat belt / date
Geselecteerde Afdelingen
Out of date 05/2019
meters, cabine, console
21
3
1
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Ja
air conditioner
Zwak
Not cooling
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
cms panel
Goed
dash console
Goed
door / door seals
Goed
door latches & hinges
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - operator station
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Geselecteerde Afdelingen
roof interior Light by door not working
interior plastic / fabric
Goed
mirrors
Goed
monitor panel / display
Goed
pans/guards
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Geselecteerde Afdelingen
Lower seat cushing is torn
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Geselecteerde Afdelingen
washer pump not working front and rear wiper blade dried out.
motor
9
0
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Ja
Left side of engine block
water in olie
Nee
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
4
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
aftertreatment heat shields / guards
Goed
def level / condition
Goed
def lines / wiring
Goed
diesel exhaust fluid (def) tank
Goed
koelsysteem
9
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
olie in antivries
Nee
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Goed
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
6
0
0
etherhulp
Ja
jump start terminal
Ja
signal lights
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
product link / condition
Goed
starter / type
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
koppelomvormer
magnetische schermen geïnspecteerd
Nee
transmissie
13
0
0
lekken - transmissie
Nee
mag-schermen gecontroleerd
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls - transmission
Goed
cooler
Goed
drive shaft
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
torque converter - transmission
Goed
transmission
Goed
transmission - forward shifts
Goed
universal joints - transmission
Goed
besturing
6
1
0
scharnier p & b
Goed
leidingen/fittingen - besturing
Goed
pompen
Goed
stuurcilinder
Geselecteerde Afdelingen
Has movement on pins and bearing on cylinder ends both sides (does not include machine work)
stuurkoppeling
Goed
stuurkleppen / pompen
Goed
kleppen
Goed
rem
10
0
0
houdt in parkeerstand
Ja
lekken - rem
Nee
houdt welke versnelling?
2nd
accumulator
Goed
accumulators
Goed
control valve
Goed
hydraulic pumps
Goed
lines
Goed
lines / tubes
Goed
parking brake - brake
Goed
pedal
Goed
pump - brake
Goed
type (wet, dry)
Goed
asmontages
4
0
0
voordifferentieel magnetische plug gecontroleerd
Nee
links vooraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
links achteraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
achterdifferentieel magnetische plug gecontroleerd
Nee
rechts vooraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
rechts achteraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
front axle
Goed
front axle housing
Goed
rear axle housing
Goed
wheel lugs & rims - axle assemblies
Goed
hydrauliek
10
1
0
lekken - hydrauliek
Nee
accumulator charge - ride control
Goed
bucket & hoist kickout
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage
Goed
hose lines
Goed
hoses & tubes - hydraulics
Geselecteerde Afdelingen
Hose from hydraulic pump is leaking right side of engine
lift cylinders
Goed
overall operating condition
Goed
pumps & valves
Goed
tank
Goed
tilt cylinder
Goed
uitrustingsstukken
hoekbezem
Nee
asfaltsnijder
Nee
blad
Nee
vorken
Nee
grijper
Nee
hydraulische veger
Nee
hefgiek
Nee
materiaaloverslagarm
Nee
trillende verdichterplaat
Nee
bak
8
2
0
bakbodem
Goed
bakbodem
Goed
bakscharniermechanisme - bak
Geselecteerde Afdelingen
pins have movement (does not include machine work)
bakscharniermechanisme - bak 1
Goed
bak p & b
Goed
bakzijkanten
Goed
snijkanten
Goed
laderframe
Goed
laderpinnen & -bussen
Geselecteerde Afdelingen
lower pins Have movement (does not include machine work)
segmenten
Goed
eindaandrijvingen
8
0
0
Nee
differentials
Goed
front axle
Goed
front final drives
Goed
oscillation
Goed
rear axle
Goed
rear final drives
Goed
trunion
Goed
wheel lugs & rims - final drives
Goed
banden
Reserve
Nee
Average Life Remaining - TIRES
38%
Opmerkingen - Banden
Installing 90% Bridgestone tires on the rear of this machine. ( Roberts tire to install )
Bandgrootte - Banden
875-65-r-29
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
Left Front
Bridgestone
42
46
Nee
Ja
Ja
Left Rear
Micheline
18
29
Nee
Ja
Ja
Right Front
Bridgestone
35
55
Nee
Ja
Ja
Right Rear
Micheline
12
19
Nee
Ja
Ja
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
service
opmerking 2
inspect
algemene conditie
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Ja
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
banden zijn opgepompt en berijdbaar
Ja
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 982M - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.