Snel Zoeken

CAT 980M

CAT 980M

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.724 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Manhattan, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 980M
Foley Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerMK210776
Voorraad nummerVUR0037
Catalogus nummer4864517
Jaar2019
Uren2.724 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMANHATTAN, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW498.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLES, OPEN/OPEN, ED
CAB TRIM, HEATED (LHD)
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, STD/HL/SM
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STD, PRECLEANER
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
JOYSTICK, 2V, LHD
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, STANDARD
TIRES, 29.5R25
TRANSMISSION, STANDARD
WHEEL CHOCKS
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen