Snel Zoeken

CAT 980M

CAT 980M

Jaar
2016
Gebruiksuren
13.522 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 980M
Empire Southwest LLC
CategorieWielladers
SerienummerKRS01332
Voorraad nummerE185104
Catalogus nummer10084678
Jaar2016
Uren13.522 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEloy, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW519.530 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-labelEPA LABEL
LAADBAKBUCKET
CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT
DIFFERENTIEEL, STANDAARDDIFFERENTIAL, STANDARD
RIJREGELINGRIDE CONTROL
STANDAARD LIFTSTANDARD LIFT
GIEK, GPBOOM, GP
BESTURING, COMMANDOSTEER, COMMAND
Extra informatieAll MAJOR COMPONENTS HAVE BEEN REBUILT:  Electrical replaced rear main frame harness with new.ENGINEreman long block built and dyno tested.cleaned DPF filter and replaced hoses, Replaced DPF manifold and hoses.cleaned cooler pack and air cooler.TRANSMISSIONInstalled reman transmissionAxlesDrained, cleaned, and flushed both axles.Replaced axle oil coolers, lines, and pump.replace brake coolers.Replace driveline u-joints and slip yolk.Replace Park brake. Hydrauliccleaned and resealed hyd tankreplace all hoses in articulation, engine, and transmission compartment.Bucket and loader frameinstalled used takeoff 7.5 yrd bucket that was unused.installed new pins and bearing in loader frame to bucket and loader links.

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1530
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth lower front sides of hood is cracked and worn through . Left rear hood is cracked ( Left hood only functional. )
  • Geselecteerde AfdelingenBoth rear fenders are cracked at front brace ( Functional )
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGrease can is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
410
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAll windows are sand pitted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1610
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 50%
  • 80%
  • GoedVent temperature 54° Ambient temperature 81 °
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedVent temperature 124° Ambient temperature 71°
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAll windows are sand pitted
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • JaWith canister
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • Ja
  • Nee
  • 3rd
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
900
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • New bucket
  • 7.5 yd. 134”
  • 12001408476
  • 1210011408476
  • 7.5 yd. 134” New bucket
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 29.5R25 RB31
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontYokohama6099NeeNeeNee
Left RearYokohama6099NeeNeeNee
Right FrontYokohama6099NeeNeeNee
Right RearYokohama6099NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • All major component were rebuild/exchange/new Engine, Transmission and Cooling package
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen