Snel Zoeken

CAT 980M

CAT 980M

Jaar
2018
Gebruiksuren
9.550 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 980M
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerKRS03222
Voorraad nummer521660
Catalogus nummer10119559
Jaar2018
Uren9.550 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDurango, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW300.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Oliekoeler asAxle Oil Cooler
Extra informatie& DRAWBAR, EH-JOYSTICK CONTROL,
2-1400CCA BATTERIES,145A/
2018 CATERPILLAR 980M LOADER
3-12V PWR PORTS, FRT SUN VISOR,
7" DELUXE LCD MONITOR, W/EMS
9549 BW 4/11/24
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AS IS / AS RECEIVED
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC
BKT RSP ST 139" 5.75YD3 PO
CAB ROOF, NON-METALLIC
CAB TRIM, STANDARD (LHD)
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, STD/HL/SM
COVER, HVAC, NON-METALLIC
CPM PAYLOAD & AUTODIG READY
ECOLOGY DRAINS
ELECTRICAL & HYDRAULIC INSTL
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE, ECO MODE, EIS,
ENGINE,C13, 386HP, TIER 4 FINAL
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTER CAB AIR
FILTRATION, STANDARD
FIRE EXTINGUISHER, FLOOR MAT,
FUEL TANK, FAST FILL (ANSI)
GUARD, CRANKCASE
HEADLINER, SLIDING SIDE WINDOWS
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
KIT, AUTOLUBE (STD) (980/982)
LIGHTS, HALOGEN WORK & SIGNAL
LINKAGE, STANDARD LIFT
LOAD SENSING & RIDE CONTROL,
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
MIRRORS, EXTERNAL
Online Owner's Manual
OPEN FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
PLATFORM
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTORS, SIDEBAR, SET OF 2
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REARVIEW MIRRORS, DOME LIGHT,
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SAFETY BEACON, RECOVERY HITCH
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, STANDARD, LHD CLOTH AIR,
SEGMENTS,H.A.,BOLT-ON,SET OF 7
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYST, STANDARD
SUN VISOR, REAR
TIP, HEAVY DUTY, PENTRATION
TIRES,MAXAM 29.5R25 @70%
TRANSMISSION, STD AUTO SF 4F-4R
TRAVEL ALARM, WET DISC BRAKES,
WASHER-WIPER,FRT/RR, TOOLBOX,
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen