Snel Zoeken

CAT 980M

CAT 980M

Jaar
2019
Gebruiksuren
6.394 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 980M
Quinn Company
CategorieWielladers
SerienummerXDJ01078
Voorraad nummerUS0005843
Catalogus nummer10108474
Jaar2019
Uren6.394 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCITY OF INDUSTRY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW380.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie**DEALER TRADE FROM THOMPSON**
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, STD
AXLES, OPEN/OPEN, ED
CAB TRIM, COMFORT (LHD)
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CPM PAYLOAD SOFTWARE
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LANE 2 ORDER
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
NO QUICK COUPLER READY
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3"
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYST, STANDARD
TIRES,29.5R25 MX XHA2 **L3 5PC
TRANSMISSION, HEAVY DUTY
TRANSPORT GROUP, NO WORKTOOL
WHEEL CHOCKS
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen