Snel Zoeken

CAT 980

CAT 980

Jaar
2024
Gebruiksuren
11 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
Basis informatie
MerkCAT 980
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerWFX01298
Voorraad nummerAA010450
Catalogus nummer10120075
Jaar2024
Uren11 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOgden, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW707.330 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Oliekoeler asAxle Oil Cooler
Extra informatieAIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, OPEN/OPEN, AOCR
CAB, DELUXE, STRG JOYSTICK
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT W/REAR EXTN
FILM, COUNTRY OF ORIGIN
FILTRATION, STANDARD
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LANE 3 ORDER
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
NO QUICK COUPLER READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRICED NEW 01/16/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE642
REGIONAL PKG 14A, AM-N, JSTK
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYST, STD JSTK
STORAGE PROTECTION
TECHNOLOGY, PAYLOAD, ASSIST
TIRES, 29.5R25 BS VJT * L3
TRANSMISSION, STANDARD
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen