Snel Zoeken

CAT 980G

CAT 980G

Jaar
2000
Gebruiksuren
22.735 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 980G
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
Serienummer2KR03862
Voorraad nummer519427
Catalogus nummer10110280
Jaar2000
Uren22.735 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW82.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra informatie2000 CATERPILLAR 980G LOADER
22735 BW 4/4/24
ADAPTER, BOLT-ON, SET OF 8
ANALOG DISPLAY W/GAUGES CLUSTER
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES,(4) 740CCA, 65A SYS
BLOCK HEATER W/ ETHER AID
BUCKET-GP, 6.5 CYD
CAB, SLIDING WINDOW
COMMAND CONTROL STEERING
COUNTERWEIGHT, RECOVERY HITCH,
DIFFERENTIALS, FRT/RR OPEN
ENCLOSED W/AC, HEAT, DEF, ROPS
ENGINE,3406E,14.6L,311HP,TIER 2
FLOOR MAT, DOME LIGHT, RV MIRROR
FUEL SYSTEM, FAST FILL
LIGHTS, CAB, AUXILIARY PACKAGE
LIGHTS, DIRECTIONAL
LOADER JOYSTICK W/FNR & SWITCH
OIL CHANGE SYSTEM
Online Owner's Manual
RIDE CONTROL, TWO VALVE
SEAT, CLOTH SUSPENSION W/BELT
SEGMENTS, BOLT ON,SET OF 7
SMV SIGN, PRODUCT LINK, READY
STANDARD LIFT W/GP BOOM Z-BAR
TC, TD, RETARDER
TIRES,BRIDGESTONE 29.5R25 ... 29.5R25 @66% FRT
TRANSMISSION, PWR SF 4F-4R
TRAVEL ALARM, FENDERS, STEEL,
WASHER WIPER,2 SPD, GRAB IRONS,
WET DISC BRAKES, EXTERIOR MIRROR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
980
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded with age
  • Geselecteerde AfdelingenPaint, just scratched up, fiberglass has some small cracks, overall fair shape
  • Geselecteerde AfdelingenFew things and dents on front fenders
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedFast Fuel coupler leaks a little
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTin ware over main control valve is damaged
  • Geselecteerde AfdelingenAll steps have damage
safety items
301
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Goed
  • GoedBroken latch
meters, cabine, console
1634
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • ZwakNot working, leaks at air compressor
  • Geselecteerde AfdelingenRight is cracked left is ok
  • ZwakDirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDigital tach not working, analog tach jumps around
  • Goed
  • ZwakNot working no fan
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed24,345 hrs
  • GoedMissing left side
  • Goed
  • Goed
  • Radio has been removed
  • ZwakSeat needs recovered, right arm rest is cracked, left is ok.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
motor
630
  • Nee
  • JaBlow by tube has oil in it can see some blow by
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • JaValve cover, oil pan and possibly rear cover
  • Nee
  • Normal
  • Upon start up then cleared up.
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFew leaks on various covers
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
koelsysteem
710
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
311
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLights do not work
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
transmissie
910
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFew leaks on tre transmission case
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
510
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
212
  • NeePark brake does not hold.
  • Nee
  • Service brakes had 2nd gear stall
  • Geselecteerde AfdelingenCheck pre charge
  • Goed
  • ZwakDoes not hold machine
  • Goed
  • ZwakWet
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
621
  • JaAround the main control valve, a few lines running through the articulation joint
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
340
  • Ja
  • Many grade lines damaged and unhooked, replaced with zerks.
  • Pushed up on the left and right side. Heel plates are good
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenRight side moves significantly before the left side.
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • GoedTip loader frame pins have significant movement
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
320
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedPinion seal is leaking, much oil had run down over axle. Possibly from previous repair as it’s not wet.
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
banden
  • Nee
  • Fronts: 66% with weather checking between the lugs. Rears: 40%
  • 29.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontBridgestone VMT3566NeeNeeNee
Left RearTriangle TB5161940NeeNeeNee
Right FrontBridgestone3566NeeNeeNee
Right RearTriangle TB5161940NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Service codes: 030 0110.08 082 0168.01 082 0350.01
  • Check for any component history and accurate hours. 5/10.
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen