Snel Zoeken

CAT 972MXE

CAT 972MXE

Jaar
2020
Gebruiksuren
4.923 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 972MXE
Milton CAT
CategorieWielladers
SerienummerAN300393
Voorraad nummerEQ268498
Catalogus nummer10112932
Jaar2020
Uren4.923 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMilford, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW395.238 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
CE-plaatjeCE Plate
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
RijregelingRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Autom. smerenAuto Lube
Giek, GPBoom, GP
Stuurtype - JoystickSteering Type - Joystick
AutoshiftAuto Shift
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • 100%
  • 90%
  • N
  • B
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Ja
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
transmissie
1500
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1400
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
1000
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 775 65R 29
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen