favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 972K
2014
13226 Hours
MICHIGAN CAT
Merk
CAT 972K
Productgroep
Wielladers
Serienummer
Z4W00484
Voorraad nummer
Z4W484-B
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 972K
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
CAT 972K
Jaar
2014
Gebruiksuren
13.226 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 972K
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
107.905
MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 972K
Michigan CAT
Categorie
Wielladers
Serienummer
Z4W00484
Voorraad nummer
Z4W484-B
Catalogus nummer
10120120
Jaar
2014
Uren
13.226 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Lansing, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
107.905
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4i
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4i
Airconditioner
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
Zwaailamp
Beacon
Laadbak
Bucket
Contragewicht
Counterweight
Differentieelblokkering
Differential Lock
Hef - Standard
Lift - Standard
Rijregeling
Ride Control
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Autom. smeren
Auto Lube
Stuurtype - Joystick
Steering Type - Joystick
Autoshift
Auto Shift
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
7
5
0
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Nee
cab or canopy
Goed
counterweight
Goed
Scratches
crankcase guard / battery box
Goed
Straight
decals
Geselecteerde Afdelingen
Light scratches with some cracking
eng. enclose hood / stack
Goed
fenders
Geselecteerde Afdelingen
Both front bent
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Scratches with moderate rust. Faded slight
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
steps / ladder
Geselecteerde Afdelingen
Right side ladder and bottom 2 steps bent. Left side engine access bent slight. Left side ladder bent slight at bottom and second step bent slight
safety items
4
1
1
parking brake functioning
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Goed
camera(s)
Goed
fire extinguisher
Zwak
There isn’t one
horn
Goed
rops
Goed
seat belt / date
Geselecteerde Afdelingen
Last inspected 04/2019
meters, cabine, console
15
9
0
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Ja
air conditioner
Goed
armrests
Geselecteerde Afdelingen
Both worn
cab filter / heat vent louvres
Goed
cms panel
Goed
dash console
Geselecteerde Afdelingen
Scratches and scuffs dirty
door / door seals
Goed
door latches & hinges
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Geselecteerde Afdelingen
Torn at entry
gauges
Goed
headliner
Geselecteerde Afdelingen
Dirty
heater / defroster
Geselecteerde Afdelingen
Blowing cold air
hour meter - operator station
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Geselecteerde Afdelingen
Both inoperable
interior plastic / fabric
Geselecteerde Afdelingen
mirrors
Goed
monitor panel / display
Goed
radio
Goed
Cat AM/FM Bluetooth radio with CD player installed
seat cushions / suspension / type
Geselecteerde Afdelingen
Hole on left side of seat. Heated Air suspension seat. Seat heater inoperable
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Geselecteerde Afdelingen
Front window cracked
windshield wipers
Goed
motor
8
1
0
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
oliedruk (h/l/n)
Normal
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Geselecteerde Afdelingen
A little dirty
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
3
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
aftertreatment heat shields / guards
Goed
def level / condition
Goed
def lines / wiring
Goed
koelsysteem
8
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
olie in antivries
Nee
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Goed
Red clean and full
belts / pulleys - cooling system
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
Hydraulic driven
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
1
0
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Ja
Bottle missing
jump start terminal
Ja
signal lights
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Geselecteerde Afdelingen
Had to jump start machine, did restart after inspection. Was told new batteries being installed.
starter / type
Goed
Electric
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
9
1
0
lekken - transmissie
Ja
Leaking from top of transmission, further inspection needed
mag-schermen gecontroleerd
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls - transmission
Goed
drive shaft
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
Operates good through all speeds, auto shift working
seals
Geselecteerde Afdelingen
temp / pressure gauges
Goed
transmission
Goed
transmission - forward shifts
Goed
universal joints - transmission
Goed
besturing
5
1
0
scharnier p & b
Geselecteerde Afdelingen
Very slight movement
leidingen/fittingen - besturing
Goed
stuurcilinder
Goed
Both dry
stuurkoppeling
Goed
stuurkleppen / pompen
Goed
kleppen
Goed
rem
5
0
0
houdt in parkeerstand
Ja
lekken - rem
Nee
lines
Goed
lines / tubes
Goed
parking brake - brake
Goed
pedal
Goed
type (wet, dry)
Goed
Wet inboard
asmontages
3
0
0
voorasbehuizing
Goed
achterasbehuizing
Goed
wielogen & -velgen - asmontages
Goed
hydrauliek
8
2
0
lekken - hydrauliek
Ja
Oil leaking from top rear of transmission. Further inspection needed
accumulator charge - ride control
Goed
Ride control working
bucket & hoist kickout
Goed
control linkage
Goed
hose lines
Geselecteerde Afdelingen
Rubber coating cracking, shows normal wear
hoses & tubes - hydraulics
Goed
lift cylinders
Goed
Both dry
overall operating condition
Goed
pumps & valves
Goed
tank
Goed
tilt cylinder
Geselecteerde Afdelingen
Damp
bak
1
7
0
high lift
Nee
standard lift
Ja
bak s/n - bak
127” wide Cat bucket
bucket bottom
Geselecteerde Afdelingen
Shows some wear
bucket floor
Geselecteerde Afdelingen
Shows some wear
bucket linkage - bucket 1
Geselecteerde Afdelingen
P&B have some movement
bucket p & b
Geselecteerde Afdelingen
P&B have approximately 1/8" movement
bucket sides
Geselecteerde Afdelingen
Shows some wear
cutting edges
Geselecteerde Afdelingen
Shows wear has a flip left
loader frame
Goed
loader pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
P&B have slight movement
eindaandrijvingen
5
1
0
Nee
front axle
Goed
front final drives
Goed
oscillation
Goed
rear axle
Goed
rear final drives
Goed
wheel lugs & rims - final drives
Geselecteerde Afdelingen
Light rust.
banden
Reserve
Nee
Average Life Remaining - TIRES
Approximately 40% remaining.
Bandgrootte - Banden
26.5R25
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
Left Front
Yokohama RB31
20/32
40%
Nee
Nee
Ja
Left Rear
Michelin XHA2
24/32
47%
Nee
Ja
Ja
Right Front
Yokohama RB31
21/32
42%
Nee
Nee
Ja
Right Rear
Firestone Versabuilt AP
18/32
37%
Nee
Nee
Nee
algemene conditie
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Ja
Machine has logged codes. See product status report
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Nee
banden zijn opgepompt en berijdbaar
Ja
Nee
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 972K - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.